16 MM T1 SS CTL 4521.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
60 Case , 16 mm Diâmetro, Métrico, Aço inoxidável 440 CRockwell C Mín. 50
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
Mín.: 25.4 mm  Máx.: 4521.0 mm  Tolerância: +/- 0,8 mm
- O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
- Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
- Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
- Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
- Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
- Todos os eixos pré-perfurados contêm dimensões Y padrão (Y1=Y2). A dimensão Y é a distância do centro dos furos pré-perfurados mais próximos das extremidades do eixo.